Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H
K0155_H

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_H Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H 149 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0155.105Hčerná5251216810 16,30 CZK
K0155.1055Hsvětle šedá RAL 70355251216810 16,30 CZK
K0155.1056Hbezpečnostní červená RAL 30205251216810 16,30 CZK
K0155.1057Hřepkově žlutá RAL 10215251216810 16,30 CZK
K0155.106Hčerná63214201010 16,87 CZK
K0155.1065Hsvětle šedá RAL 703563214201010 16,87 CZK
K0155.1066Hbezpečnostní červená RAL 302063214201010 16,87 CZK
K0155.1067Hřepkově žlutá RAL 102163214201010 16,87 CZK
K0155.108Hčerná84018251314 19,73 CZK
K0155.1085Hsvětle šedá RAL 703584018251314 19,73 CZK
K0155.1086Hbezpečnostní červená RAL 302084018251314 19,73 CZK
K0155.1087Hřepkově žlutá RAL 102184018251314 19,73 CZK
K0155.110Hčerná105022321714 30,03 CZK
K0155.1105Hsvětle šedá RAL 7035105022321714 30,03 CZK
K0155.1106Hbezpečnostní červená RAL 3020105022321714 30,03 CZK
K0155.1107Hřepkově žlutá RAL 1021105022321714 30,03 CZK
K0155.1101Hčerná106326402114 53,77 CZK
K0155.11015Hsvětle šedá RAL 7035106326402114 53,77 CZK
K0155.11016Hbezpečnostní červená RAL 3020106326402114 53,77 CZK
K0155.11017Hřepkově žlutá RAL 1021106326402114 53,77 CZK
K0155.112Hčerná126326402118 53,77 CZK
K0155.1125Hsvětle šedá RAL 7035126326402118 53,77 CZK
K0155.1126Hbezpečnostní červená RAL 3020126326402118 53,77 CZK
K0155.1127Hřepkově žlutá RAL 1021126326402118 53,77 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33