Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem
K0151_E

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0151_E Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem 184 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
D

D1D2HTT1CADPřís.CenaObjednat
K0151.506Ehladce vyleštěnoM63212201215 58,34 CZK
K0151.508Ehladce vyleštěnoM84014251518 61,49 CZK
K0151.510Ehladce vyleštěnoM105018321821 87,52 CZK
K0151.512Ehladce vyleštěnoM126320402225 127,84 CZK
K0151.516Ehladce vyleštěnoM168025502832 229,37 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33