K1083_KTrojcípé ovládací matice, provedení K |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Rukojeť černá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | D6 | H | H1 | H2 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1083.24506 | K | M6 | 45 | 16 | 11 | 21 | 18 | 10 | 9 | 1 | | | 44,90 CZK | | K1083.26508 | K | M8 | 65 | 22 | 15,5 | 28 | 23,5 | 11,5 | 11 | 1,5 | | | 52,05 CZK | | K1083.26510 | K | M10 | 65 | 22 | 15,5 | 28 | 23,5 | 11,5 | 11 | 1,5 | | | 58,06 CZK | | K1083.28510 | K | M10 | 85 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 14 | 2 | | | 85,23 CZK | | K1083.28512 | K | M12 | 85 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 19 | 2 | | | 98,38 CZK | | K1083.210512 | K | M12 | 105 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 17 | 2 | | | 128,41 CZK | | K1083.210514 | K | M14 | 105 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 19 | 2 | | | 141,86 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|