K0281_IGŠrouby s rýhováním s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá. Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá. Vnitřní závit mosazný.Upozornění:Šrouby s rýhováním SYMPA TOUCH se dodávají v jedné velikosti s vnitřním a vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0281.5705 | K | M5 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 51,19 CZK | | K0281.5706 | K | M6 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 51,19 CZK | | K0281.5708 | K | M8 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 52,62 CZK | | K0281.5710 | K | M10 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 52,62 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|