Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01
K0729

Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Cementační ocel, zušlechtěná ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Cementační ocel, vytvrzená, zušlechtěná a manganfosfátována.
Zušlechtěná ocel, zušlechtěná (HV 390 ±40), manganfosfátována.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.Odkaz na výkres:
Provedení C: kulová podložka
Provedení D: kuželová pánvička
Provedení G: kuželová pánvička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0729 Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01 192 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01

Podložky s kulovou plochou, provedení C DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Podložky s kulovou plochou, provedení C DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2HH1R1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.105cementační ocelC5,2510,520,47,56,5 11,73 CZK
K0729.106cementační ocelC6,4122,30,799 9,15 CZK
K0729.108cementační ocelC8,4173,20,61217 9,72 CZK
K0729.110cementační ocelC10,52140,81526 14,59 CZK
K0729.112cementační ocelC13244,61,11738 15,44 CZK
K0729.114cementační ocelC152851,22253 24,02 CZK
K0729.116cementační ocelC17305,31,32273 24,88 CZK
K0729.120cementační ocelC21366,3227117 35,46 CZK
K0729.124cementační ocelC25448,22,432168 62,35 CZK
K0729.130cementační ocelC315611,23,641269 104,68 CZK
K0729.136cementační ocelC3768144,650394 248,53 CZK
K0729.142cementační ocelC4378176,558542 352,92 CZK
K0729.148cementační ocelC509221867714 526,81 CZK
K0729.156cementační ocelC58103239,579960 898,33 CZK
K0729.164cementační ocelC661202712931269 1 218,07 CZK
K0729.0106nerezová ocelC6,4122,30,796 26,88 CZK
K0729.0108nerezová ocelC8,4173,20,61212 38,32 CZK
K0729.0110nerezová ocelC10,52140,81516 52,05 CZK
K0729.0112nerezová ocelC13244,61,11724 61,49 CZK
K0729.0116nerezová ocelC17305,31,32245 94,67 CZK
K0729.0120nerezová ocelC21366,322771 130,70 CZK
K0729.0124nerezová ocelC25448,22,432105 208,21 CZK
K0729.0130nerezová ocelC315611,23,641191 338,34 CZK
K0729.0136nerezová ocelC3768144,650- 514,23 CZK
K0729.0142nerezová ocelC4378176,558- 991,28 CZK
K0729.0148nerezová ocelC509221867- 1 442,58 CZK

Kuželové pánvičky v provedení D DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Kuželové pánvičky v provedení D DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D5HH2Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.205cementační ocelD610,59,252,13,16,5 11,44 CZK
K0729.206cementační ocelD7,112112,84,29 9,44 CZK
K0729.208cementační ocelD9,61714,53,55,617 10,58 CZK
K0729.210cementační ocelD122118,54,26,526 14,87 CZK
K0729.212cementační ocelD14,224205838 16,02 CZK
K0729.214cementační ocelD16,52824,85,68,553 26,03 CZK
K0729.216cementační ocelD1930266,29,573 26,88 CZK
K0729.220cementační ocelD23,236317,511,7117 41,18 CZK
K0729.224cementační ocelD2844379,515,2168 68,64 CZK
K0729.230cementační ocelD3556491219,2269 113,26 CZK
K0729.236cementační ocelD4268601523,5394 258,54 CZK
K0729.242cementační ocelD4978701829542 359,79 CZK
K0729.248cementační ocelD5692822235,5714 539,40 CZK
K0729.256cementační ocelD65103922539,7960 910,91 CZK
K0729.264cementační ocelD751201103046,51269 1 234,95 CZK
K0729.0206nerezová ocelD7,112112,84,26 27,74 CZK
K0729.0208nerezová ocelD9,61714,53,55,612 40,33 CZK
K0729.0210nerezová ocelD122118,54,26,516 53,48 CZK
K0729.0212nerezová ocelD14,224205824 63,49 CZK
K0729.0216nerezová ocelD1930266,29,545 97,81 CZK
K0729.0220nerezová ocelD23,236317,511,771 135,85 CZK
K0729.0224nerezová ocelD2844379,515,2105 215,93 CZK
K0729.0230nerezová ocelD3556491219,2191 354,93 CZK
K0729.0236nerezová ocelD4268601523,5- 531,10 CZK
K0729.0242nerezová ocelD4978701829- 1 011,87 CZK
K0729.0248nerezová ocelD5692822235,5- 1 454,60 CZK

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D5HH2Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.305zušlechtěná ocelG6159,252,53,56,5 11,73 CZK
K0729.306zušlechtěná ocelG7,1171145,49 18,59 CZK
K0729.308zušlechtěná ocelG9,62414,557,117 28,03 CZK
K0729.310zušlechtěná ocelG123018,557,326 35,46 CZK
K0729.312zušlechtěná ocelG14,236206938 49,19 CZK
K0729.314zušlechtěná ocelG16,54024,869,553 64,64 CZK
K0729.316zušlechtěná ocelG194426710,473 73,22 CZK
K0729.320zušlechtěná ocelG23,25031812,2117 102,39 CZK
K0729.324zušlechtěná ocelG2860371015,7168 165,02 CZK
K0729.330zušlechtěná ocelG3568491219,7269 306,59 CZK
K0729.336zušlechtěná ocelG4280601220,3394 377,23 CZK
K0729.0306nerezová ocelG7,1171145,46 43,19 CZK
K0729.0308nerezová ocelG9,62414,557,112 62,63 CZK
K0729.0310nerezová ocelG123018,557,316 102,10 CZK
K0729.0312nerezová ocelG14,236206924 138,14 CZK
K0729.0316nerezová ocelG194426710,445 227,08 CZK
K0729.0320nerezová ocelG23,25031812,271 338,91 CZK
K0729.0324nerezová ocelG2860371015,7105 452,74 CZK
K0729.0330nerezová ocelG3568491219,7191 578,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33