- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0354Středící čepy zploštělé broušené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0354.05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 204,20 CZK | | K0354.07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 226,23 CZK | | K0354.08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 235,38 CZK | | K0354.081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 245,39 CZK | | K0354.09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 262,26 CZK | | K0354.12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 290,29 CZK | | K0354.121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 315,17 CZK | | K0354.14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 354,07 CZK | | K0354.16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 366,65 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|