Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středící čepy válcové broušené
K0352

Středící čepy válcové broušené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0352 Středící čepy válcové broušené 193 kB

Výkresy

Středící čepy válcové broušené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0352.0585882 177,32 CZK
K0352.07107882 190,48 CZK
K0352.081288102 214,21 CZK
K0352.0811488103 226,23 CZK
K0352.091698123 238,52 CZK
K0352.1218128123 254,25 CZK
K0352.12120128143 274,85 CZK
K0352.1422148143 314,31 CZK
K0352.1625168163 354,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33