Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
K0351

Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části nebo v důsledku působení sil nepůsobících v ose čepu, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz schéma připojení 1).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0351 Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B 268 kB

Výkresy

Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

ABCDEFGHJCADPřís.CenaObjednat
K0351.06nástrojová ocel646462M2,54,5R 1 356,36 CZK
K0351.08nástrojová ocel868682M36R 2 401,54 CZK
K0351.10nástrojová ocel107107102,5M36R 2,5 458,46 CZK
K0351.12nástrojová ocel128128123M48R 3 470,18 CZK
K0351.14nástrojová ocel14101410143,5M48R 3,5 499,36 CZK
K0351.16nástrojová ocel16121612164M510R 4 510,51 CZK
K0351.20nástrojová ocel20142014205M510R 5 579,44 CZK
K0351.22nástrojová ocel22162216225,5M510R 5,5 642,36 CZK
K0351.25nástrojová ocel25182518256M510R 6 695,27 CZK
K0351.506nerezová ocel646462M2,54,5R 1 513,37 CZK
K0351.508nerezová ocel868682M36R 2 576,86 CZK
K0351.510nerezová ocel107107102,5M36R 2,5 659,52 CZK
K0351.512nerezová ocel128128123M48R 3 687,83 CZK
K0351.514nerezová ocel14101410143,5M48R 3,5 719,86 CZK
K0351.516nerezová ocel16121612164M510R 4 743,03 CZK
K0351.520nerezová ocel20142014205M510R 5 1 054,77 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33