Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety válcové z SmCo, provedení A
K0551_A

Magnety válcové z SmCo, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro mosazné.
Jádro magnetu SmCo.
Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Průměr „D" broušen s tolerancí zalícování h6. SmCo válcové magnety nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Upínací magnety SmCo jsou vhodné především pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování

Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0551_A Magnety válcové z SmCo, provedení A 162 kB

Výkresy

Magnety válcové z SmCo, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HH1Přídržná
síla
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K0551.01A6201081,5 95,24 CZK
K0551.03A82010221,5 120,12 CZK
K0551.05A10208402 146,72 CZK
K0551.07A13206602,5 194,77 CZK
K0551.09A162021253 264,55 CZK
K0551.11A202552504 419,28 CZK
K0551.13A253574005 917,77 CZK
K0551.15A32404,56006 1 673,67 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33