Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety (ploché) z SmCo
K0550

Magnety (ploché) z SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0550 Magnety (ploché) z SmCo 143 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety (ploché) z SmCo

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0550.01A6 ±0,154,55 64,35 CZK
K0550.02A8 ±0,154,511 67,21 CZK
K0550.03A10 ±0,154,520 106,39 CZK
K0550.04A13 ±0,154,540 122,41 CZK
K0550.05A16 ±0,154,560 158,73 CZK
K0550.06A20 ±0,15690 236,52 CZK
K0550.07A25 ±0,157150 356,07 CZK
K0550.08A32 ±0,207220 580,58 CZK

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 76,08 CZK
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 88,09 CZK
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 122,41 CZK
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 144,72 CZK
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 186,76 CZK
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 292,86 CZK
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 458,17 CZK
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 643,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33