Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB
K0556

Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0556 Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB 151 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy

Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0556.0132M55,57330 364,08 CZK
K0556.0240M510,58550 505,08 CZK
K0556.0363M1011,7141100 2 003,43 CZK
K0556.0475M1013151750 2 798,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33