Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování
K1158

Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Trubičková vodováha ze skla.
Provedení: Potažena niklem a vyleštěna do vysokého lesku.
Provedení B černá eloxovaná.
Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.
- Provedení A: průhledítko
- Provedení B: tři průhledítka
- Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- Zelená náplň
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1158 Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování 208 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko

více informací

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4H

H1LL1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1158.1571350A12,34,513157374550' 270,56 CZK

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka

více informací

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4H

H1LL1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1158.2571305B12,34,51315737455' 850,56 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33