Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí
K0162_MDG

2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Paprsková ovládací kola hliník.
Kuželová rukojeť z duroplastu PF 31 DIN 7708, černá, čep z pozinkované oceli.
Provedení: Černě komaxitováno.
Věnec kola soustružený.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0162_MDG 2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí 302 kB

Výkresy

2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí
2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1D2D3L1L3B3
T
otočná
válcová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0162.41080X10kalibrovaný otvor8010H7241628--ø18 x M6 x 40 483,05 CZK
K0162.41080X12kalibrovaný otvor8012H7241628--ø18 x M6 x 40 483,05 CZK
K0162.41100X10kalibrovaný otvor10010H7261733--ø18 x M6 x 40 540,83 CZK
K0162.41100X12kalibrovaný otvor10012H7261733--ø18 x M6 x 40 540,83 CZK
K0162.41125X12kalibrovaný otvor12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56 629,20 CZK
K0162.41125X14kalibrovaný otvor12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56 629,20 CZK
K0162.41160X14kalibrovaný otvor16014H7402039--ø26 x M10 x 80 789,93 CZK
K0162.41160X16kalibrovaný otvor16016H7402039--ø26 x M10 x 80 789,93 CZK
K0162.41200X18kalibrovaný otvor20018H7422445--ø26 x M10 x 80 1 109,97 CZK
K0162.41200X20kalibrovaný otvor20020H7422445--ø26 x M10 x 80 1 109,97 CZK
K0162.41250X22kalibrovaný otvor25022H7482851--ø31 x M12 x 102 1 640,21 CZK
K0162.41250X26kalibrovaný otvor25026H7482851--ø31 x M12 x 102 1 640,21 CZK
K0162.51080X10lícovaný otvor s drážkou8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 531,10 CZK
K0162.51080X12lícovaný otvor s drážkou8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 531,10 CZK
K0162.51100X10lícovaný otvor s drážkou10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 589,45 CZK
K0162.51100X12lícovaný otvor s drážkou10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 589,45 CZK
K0162.51125X12lícovaný otvor s drážkou12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56 680,11 CZK
K0162.51125X14lícovaný otvor s drážkou12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56 680,11 CZK
K0162.51160X14lícovaný otvor s drážkou16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 840,84 CZK
K0162.51160X16lícovaný otvor s drážkou16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 840,84 CZK
K0162.51200X18lícovaný otvor s drážkou20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 1 165,45 CZK
K0162.51200X20lícovaný otvor s drážkou20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 1 165,45 CZK
K0162.51250X22lícovaný otvor s drážkou25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102 1 711,14 CZK
K0162.51250X26lícovaný otvor s drážkou25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102 1 711,14 CZK