- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1206.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Svěrací náboj je možné nasadit rychle a jednoduše na hřídele, ustavit je do správné pracovní polohy a sevřít. Pro bezpečný přenos kroutícího momentu by neměla tolerance hřídele přesáhnout h11. Do upevňovacích závitů (D2) je možné našroubovat madla.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0376.0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 | | | 397,54 CZK | | K0376.0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 | | | 397,54 CZK | | K0376.1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 | | | 450,16 CZK | | K0376.1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 | | | 450,16 CZK | | K0376.1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 | | | 556,84 CZK | | K0376.1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 | | | 556,84 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|