Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Samořezné závitové vložky ocelové typ B
K1538

Samořezné závitové vložky ocelové typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel vytvrzená, zinkovanáUpozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu
vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných
šroubových spojů v hliníkových profilech.
K redukci velikosti závitu z M10 na M8.
Vhodné výhradně pro hliníkové profily s otvorem pro závit o průměru 10 mm.
Příslušenství:Montážní nářadí K1538.808.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1538 Samořezné závitové vložky ocelové typ B 232 kB

Výkresy

Samořezné závitové vložky ocelové typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

L
Délka
pro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1538.08M816K1538.808 34,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33