- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0134Upínací klouby samostatně nastavitelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Křídlové madlo: Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá. Závitový čep ocel 5.8. Zbývající vestavné díly: Vysoce pevný hliník.Provedení: Ocelové části, modře pasivované. Hliník z niklové mosazi eloxované.Upozornění:Upínací klouby se používají k sevření oblých příčných řezů (tyče, roury atd.) a lze je samostatně a plynule nastavit. Záměrně jednoduchá konstrukce ve spojení s křídlovými šrouby umožňuje rychlé sevření.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0134.01 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8,5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 | | | 795,08 CZK | | K0134.02 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9,5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | | | 810,52 CZK | | K0134.03 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10,5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | | | 927,78 CZK | | K0134.04 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13,5 | 143,2 | 72 | 35,6 | 44 | 22 | | | 1 182,61 CZK | | K0134.05 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173,2 | 102 | 35,6 | 62 | 30 | | | 1 796,94 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|