Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu
K1445

Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Nově navržená trubková rukojeť Bighand umožňuje díky svému ergonomickému oválnému tvaru a zvolené velikosti trubky bezpečný a příjemný úchop. Zaujme svým nadčasovým a elegantním vzhledem a díky různému barevnému provedení se optimálně přizpůsobí prostředí.Materiál:Oválná trubka z hliníku.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Provedení: Oválná trubka, tmavošedá, komaxitovaná (lesklá), černá eloxovaná (matná ) a přírodně eloxovaná (matná).
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Upozornění:Upevňovací materiál není součástí dodávky.
Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučuje šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 180 °C.
Montáž:Tvar koncovek má takové provedení, aby trubkovou rukojeť bylo možné upevnit ze strany obsluhy nebo ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8. Po montáži lze krytky zatlačit rukou. Na krytkách jsou po obou stranách zářezy, aby bylo možné provádět nedestruktivní demontáž šroubovákem. Na vyžádání:Vzdálenost os "A" v odstupňovaných nestandardních délkách.Příslušenství:K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN EN ISO 4762 se závitovou pojistkou
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, rozšířená norma DIN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
K1145 Šestihranné šrouby DIN 934 / ČSN EN ISO 4032 / ČSN EN 24032
K0868 Podložky DIN 125 / ČSN EN ISO 7089 provedení A
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1445 Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu 545 kB

Výkresy

Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
oválná trubka
Povrch
základního
tělesa
Barva
kryt
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1445.1801tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.2001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.2501tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.3001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.3501tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.4001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.5001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.6001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.1802tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.2002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.2502tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.3002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.3502tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.4002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.5002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.6002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.18016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.20016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.25016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.30016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.35016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.40016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.50016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.60016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.18084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.20084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.25084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.30084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.35084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.40084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.50084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.60084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.18086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.20086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.25086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.30086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.35086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.40086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.50086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.60086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.18087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501718039,2875,5213,41000 607,75 CZK
K1445.20087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501720039,2875,5233,41000 616,62 CZK
K1445.25087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501725039,2875,5283,41000 634,92 CZK
K1445.30087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501730039,2875,5333,41000 648,36 CZK
K1445.35087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501735039,2875,5383,41000 664,95 CZK
K1445.40087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501740039,2875,5433,41000 679,82 CZK
K1445.50087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501750039,2875,5533,41000 717,86 CZK
K1445.60087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501760039,2875,5633,41000 758,47 CZK
K1445.180011černáeloxovánotmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.200011černáeloxovánotmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.250011černáeloxovánotmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.300011černáeloxovánotmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.350011černáeloxovánotmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.400011černáeloxovánotmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.500011černáeloxovánotmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.600011černáeloxovánotmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.180012černáeloxovánooranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.200012černáeloxovánooranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.250012černáeloxovánooranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.300012černáeloxovánooranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.350012černáeloxovánooranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.400012černáeloxovánooranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.500012černáeloxovánooranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.600012černáeloxovánooranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800186černáeloxovánosignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000186černáeloxovánosignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500186černáeloxovánosignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000186černáeloxovánosignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500186černáeloxovánosignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000186černáeloxovánosignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000186černáeloxovánosignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000186černáeloxovánosignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800187černáeloxovánomodrá RAL501718039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000187černáeloxovánomodrá RAL501720039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500187černáeloxovánomodrá RAL501725039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000187černáeloxovánomodrá RAL501730039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500187černáeloxovánomodrá RAL501735039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000187černáeloxovánomodrá RAL501740039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000187černáeloxovánomodrá RAL501750039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000187černáeloxovánomodrá RAL501760039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.180031natureloxovánotmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.200031natureloxovánotmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.250031natureloxovánotmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.300031natureloxovánotmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.350031natureloxovánotmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.400031natureloxovánotmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.500031natureloxovánotmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.600031natureloxovánotmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.180032natureloxovánooranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.200032natureloxovánooranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.250032natureloxovánooranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.300032natureloxovánooranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.350032natureloxovánooranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.400032natureloxovánooranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.500032natureloxovánooranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.600032natureloxovánooranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800386natureloxovánosignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000386natureloxovánosignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500386natureloxovánosignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000386natureloxovánosignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500386natureloxovánosignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000386natureloxovánosignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000386natureloxovánosignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000386natureloxovánosignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 835,98 CZK
K1445.1800387natureloxovánomodrá RAL501718039,2875,5213,41000 667,81 CZK
K1445.2000387natureloxovánomodrá RAL501720039,2875,5233,41000 678,68 CZK
K1445.2500387natureloxovánomodrá RAL501725039,2875,5283,41000 696,41 CZK
K1445.3000387natureloxovánomodrá RAL501730039,2875,5333,41000 712,43 CZK
K1445.3500387natureloxovánomodrá RAL501735039,2875,5383,41000 731,30 CZK
K1445.4000387natureloxovánomodrá RAL501740039,2875,5433,41000 747,89 CZK
K1445.5000387natureloxovánomodrá RAL501750039,2875,5533,41000 789,93 CZK
K1445.6000387natureloxovánomodrá RAL501760039,2875,5633,41000 835,98 CZK

Pokyny k tomuto zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33