|
|
K1547Upínače s posuvnou tyčí s konzolou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel zinkovaná a pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči olejiUpozornění:Upínače lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah. S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.Pozor:Nerezová provedení nemají konzolu.Odkaz na výkres:1) s konzolou 2) bez konzoly Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení 2 | Děrová šablona | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Upínací síla F1 N | Přídržná síla F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1547.01000 | ocel | s konzolou | 1 | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 847,70 CZK | | K1547.02000 | ocel | s konzolou | 2 | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 1 010,44 CZK | | K1547.04000 | ocel | s konzolou | 3 | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 1 613,04 CZK | | K1547.11000 | nerezová ocel | bez konzoly | - | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 1 499,78 CZK | | K1547.12000 | nerezová ocel | bez konzoly | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 1 733,45 CZK | | K1547.14000 | nerezová ocel | bez konzoly | - | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 2 848,27 CZK | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | T | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1547.01000 | ocel | 30 | 13,5 | 10,5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5,2 | 9,4 | 94,5 | 64,3 | 30 | 8,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | 4 | 20,3 | | | 847,70 CZK | | K1547.02000 | ocel | 41,3 | 14,4 | 19 | 41,3 | 69,9 | 41,3 | 28,6 | 33 | 12,7 | 33,3 | 5,6 | 10,9 | 123 | 118,7 | 41,7 | 11 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | 5 | 40 | | | 1 010,44 CZK | | K1547.04000 | ocel | 62 | 21 | 31,8 | 45,2 | 76 | 45,2 | 40 | 37 | 21 | 52,8 | 8,5 | 15,9 | 164,5 | 169,2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 | 66,7 | | | 1 613,04 CZK | | K1547.11000 | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 | 78 | 64,3 | 34 | 12,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | - | 20,3 | | | 1 499,78 CZK | | K1547.12000 | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 100,9 | 118,7 | 46,7 | 16 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | - | 40 | | | 1 733,45 CZK | | K1547.14000 | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 143 | 169,2 | 91 | 22 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | - | 66,7 | | | 2 848,27 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|