Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP TRUBKOVÉ MADLO kompakt

zpět
Trubkovitá úchytka KIPP, kompaktní, hliník

KIPP TRUBKOVÁ MADLA kompaktní

Nový design pro skříně strojů
TRUBKOVÁ MADLA kompakt se vyznačují maximální stabilitou a nízkou hmotností
TRUBKOVÁ MADLA kompakt od firmy KIPP přesvědčují kombinací masivního vzhledu, vysoké stability a extrémně nízké hmotnosti. Patentovaný systém upevnění umožňuje montáž ze zadní strany – na přední straně nejsou vidět žádné šrouby.
Madla se dokonale přizpůsobí skříním strojů a vylepší jejich vzhled. Rozšíření sortimentu je proto určeno zejména zákazníkům z oboru stavby strojů a zařízení.
Kromě nového tvaru disponuje ergonomické trubkové madlo povrchem, který lze velmi snadno čistit a je odolný proti otěru.

Na stránku s výrobky

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33