Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Svěrací páky KIPP v nových barvách

zpět
Svěrací páky Kakadu v nových barvách
Více individuality se svěrací pákou 2K KAKADU
Svěrací páky KIPP v nových barvách
Nové ergonomicky tvarované ovládací díly mohou být barevně přizpůsobeny strojům a fungovat jako individuální prvek podporující pozitivní obraz značky. V místech sevření, která jsou z hlediska bezpečnosti důležitá, mohou signální barvy ergonomické svěrací páky 2K KAKADU navíc působit jako výrazné výstražné upozornění.

Svěrací páka 2K KAKADU se skládá z měkkého termoflexového plastu na úchopové ploše a z tvrdé komponenty v mechanické části.

Od nynějška je možné tvrdou komponentu na přání objednat v minimálním množství 500 kusů v barvě červené, oranžové, žluté, zelené či modré.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33