Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Výrobková řada KIPP ESD

zpět

Optimální ochrana pro citlivé konstrukční prvky

Výrobková řada KIPP ESD

Nová výrobková řada ESD byla společností KIPP speciálně vyvinuta pro maximální ochranu konstrukčních prvků citlivých na ESD.

Na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí se mohou citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje poškodit nebo dokonce zničit.
ESD zaručuje vysokou bezpečnost pro výrobce přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU, a provozovatele, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.

     

+ Se schopností elektrického vybíjení

    

+ Použitelné podle DIN EN 61340-5-1

    

+ Výrobky v osvědčeném designu KIPP

    

+ Podle směrnice o výrobcích ATEX 2014/34/EU

    

+ 100% kvalita KIPP

= Bezpečné ve vlastnostech a účinnosti

Výrobková řada KIPP ESD
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33