Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP představuje novou momentovou trojcípou hvězdicovou úchytku

zpět

Mechanika se signálem kliknutí

KIPP představuje novou momentovou trojcípou hvězdicovou úchytku
Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj sortiment o praktickou momentovou trojcípou hvězdicovou úchytku. Ta signalizuje dosažení maximálního krouticího momentu slyšitelným kliknutím.
Mechanika uvnitř momentové trojcípé hvězdicové úchytky vyvinutí společností KIPP omezuje moment dotažení na 5 Nm. Úchytku lze dotáhnout pouze maximálním krouticím momentem. Jakmile je tento dosažen, zazní výrazný signál kliknutí. Tím výrobek zabrání nechtěnému překročení definované mezní hodnoty. Uplatnění úchytka nalezne na veškerých místech, u kterých je požadována definovaná upínací síla.

Momentová trojcípá hvězdicová úchytka KIPP splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a hladce doplňuje osvědčenou výrobkovou řadu NOVOgrip. Skládá se z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami a vyrábí se standardně v tmavošedé barvě (RAL 7021).

Stejnobarevný kryt se vyrábí z termoplastu, ocelové části jsou z elektrolyticky leštěné a tvrzené nerezové oceli. Vnitřní závity jsou nabízeny ve velikostech M8, M10 a M12, další velikosti a rovněž jiné krouticí momenty a bravy jsou k dostání na poptávku.

Na stránku s výrobky

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33