Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Špičkový zaměstnavatel mezi středně velkými podniky 2018 (kipp.de)

zpět
  • Špičkový zaměstnavatel mezi středně velkými podniky 2018 (kipp.de)
Pracovní podmínky a jistota zaměstnání jsou přesvědčivé

Společnost KIPP je špičkovým zaměstnavatelem mezi středně velkými podniky 2018

Společnost HEINRICH KIPP WERK se těší z vyznamenání jako špičkový zaměstnavatel mezi středně velkými podniky 2018 z FOCUS-Business. Jak uvedl jednatel Nicolas Kipp se rodinný podnik zaměří i do budoucna na udržení rovnováhy tradičních hodnot a moderních pracovních podmínek – pro motivující atmosféru.
Základem studie, kterou provedl vyhodnocovací portál kununu dne 12. července 2017, bylo kolem 13.000 datových souborů s více než 324.000 ohodnoceními zaměstnavatele zaměstnanci.
Ve spolupráci s vyhodnocovacím portálem kununu vyznamenává FOCUS-Business každý rok nejlepší zaměstnavatele mezi středními podniky s 11 až 500 zaměstnanci v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Společnost HEINRICH KIPP WERK dosáhl v tomto odvětví konstrukce strojů / zařízení nyní 15. místo. Pro zaměstnance jsou velmi přesvědčivé vynikající firmení klima a bezpečnost na pracovišti.
„Jako tradiční podnik vedený majitelem, se zameřujeme na spolehlivost a udržitelnost. Zároveň jsme velmi orientováni na budoucnost – spoléháme se na moderní struktury. Našim zaměstnancům nabízíme flexibilní pracovní dobu slučitelnou s rodinnými povinnostmi, krátké rozhodovací procesy a rovněž možnost idividuálního rozvoje. Mladí zaměstnanci a zkušení odborníci u nás naleznou zajímavou, zodpovědnou, pestrou činnost v národní a mezinárodní oblasti“, vysvětluje jednatel Nicolas Kipp.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33